n° de catalogue : SHW36SFCVTU24
Description: GALV COUV 36LRG SOL RBRD T VA 24R
CUP: 785055991939
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 36 pouces. Té vertical ascendant. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |