text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW36SFCHT36

Description:  GALV COUV 36LRG AREB TE 36R

CUP: 753554097735

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel solid flanged cover 36 inches width horizontal tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

36 inch radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po