text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW36SFCHB4524B

Description:  GALV CV 36LRG S RBRD CDH 45D24R NU

CUP: 785055641964

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier nu galvanisé par trempage à chaud. Largeur 36 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po