text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW36PFCVI9048

Description:  GALV COUV 36LRG V.INT CRETE_90D48R

CUP: 753554069619

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud 36 pouces, poutre en H. Coude vertical interne angle 90 degrés, rayon 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po