n° de catalogue : SHW36PFCVI4536
Description: GALV 36PO PEAK FL COUVERT VI 45D36R
CUP: 753554103436
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel 36 inches width peaked flanged cover vertical inside bend 45 degree 36 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |