text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW3624VFCRT36

Description:  GALV 36 A 24LRG VENT TE RED 36R

CUP: 753554090408

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 36 inches side rail height 24 inches width ventilated flanged cover horizontal reduce tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

36 inch radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

36 pouces