text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW3624VFCRT24

Description:  GALV COUV 36 A 24LRG VENT TE RED 24

CUP: 753554085015

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 36 pouces, largeur 24 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

36 pouces