text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW3618VFCRT36

Description:  GALV COUV VENT REB 36-18POL RT 36R

CUP: 753554057685

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 36 pouces, largeur 18 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 36 pouces.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Cover for cable support system

Special Features

36 inch radius

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

18 in

Side Rail Height

36 Inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

457.2 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized