text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW3618SFCHRR

Description:  HDG FLNG CVR 36IN- 18IN RR

CUP: 785055174622

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier galavanisé par trempage à chaud. hauteur du rail latéral 36 pouces, largeur 18 pouces. Réducteur horizontal droit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

36 pouces