text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW336SFCVO9012

Description:  HDG FLNG CVR 36INW OV-90 12INRAD

CUP: 785055173243

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po