Catalog No. : SHW330SNCVO6024
Description: HDG CVR 30INW OV-60 24INRAD
CUP: 785055173038
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, chemin de câble monopièce, hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Bend cover for cable support system |
Special Features |
60 degree angle |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Hot-Dipped Galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
30 in |
Side Rail Height |
3-5/8 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC002403 Cover for cable support system
Cover width |
762 mm |
Suitable for cable ladder |
Y |
Material |
Steel |
Surface protection |
Hot-dip galvanized |