text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW330PFCVO9012

Description:  GALV COUV REB CRETE 30LRG VO90D12R

CUP: 753554091269

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 3-5/8 inches side rail height 30 inches width peaked flanged cover vertical outside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po