Catalog No. : SHW324HCC
Description: GALV ACC 3PO 24LRG FIX COUVERT HR
CUP: 785055172628
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Fixation en acier galvanisé par trempage à chaud, pour couvercles. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur du chemin de câbles 24 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Channel Cable Tray Accessories |
Application |
Wraparound design offers added protection for rugged applications and outdoor conditions |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Hot-Dipped Galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
24 in |
Side Rail Height |
3 Inches |
Documents/Support Tools
Sales Drawing |