text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW318PFCVO9024

Description:  GALV CV 3PO 18LRG P RBRD VE 90D24R

CUP: 785055627944

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, poutre en H. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 18 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po