text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW312HCC

Description:  GALV ACC 3PO 12LRG FIX COUVERT HR

CUP: 785055172048

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation en acier galvanisé par trempage à chaud, pour couvercles. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur du chemin de câbles 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici