text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW312HBP

Description:  GALV 3PO 12LRG PL.HOR. AJUSTABLE

CUP: 753554077157

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse flexible en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur du chemin de câbles 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Offre une flexibilité d’installation maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici