text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW312FBP

Description:  GALV ACC 3PO 12LRG PLAQ EXTREM CADR

CUP: 785055949893

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d"extrémité en acier galvanisé par trempage à chaud en forme de cadre. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur du chemin de câbles 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Permet de fixer le chemin de câbles au panneau ou au coffret électrique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces