text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW30SNCHT24

Description:  GALV COUVERT HOR. TEE 30PO 24RAD

CUP: 753554102743

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 30 inches width solid non-flanged cover horizontal tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po