text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW30PFCHB9036

Description:  GALV COUV 30LRG P RBRD CDH 90D36R

CUP: 785055990888

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud 30 pouces, poutre en H. Coude horizontal angle 90 degrés, rayon 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po