n° de catalogue : SHW30CSB
Description: GALV ACC 30LRG SUPPORT CENTRAL
CUP: 785055170150
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Patte de support central en acier galavanisé par trempage à chaud. Largeur du profilé 30 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |