n° de catalogue : SHW309SFCCS24
Description: GALV CV 3PO 9LRG S RBRD SUP CBL 24R
CUP: 785055640059
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 9 pouces. Raccord de support de câble. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |