text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW309CEP

Description:  GALV ACC 3PO 9LRG PLAQUE EMBOUT

CUP: 785055171768

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de fermeture en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur de la fixation 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici