text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW307RSP

Description:  HDG ACCESSORIES

CUP: 785055171751

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3 pouces. Réduction déportée 7 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

7 pouces

Hauteur du rail latéral

2 pouces