n° de catalogue : SHW3024VFCHLR
Description: GALV COUV REB VENT 30-24POL H RED G
CUP: 753554063310
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeurs 30 pouces x 24 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
30 pouces |