text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW3006SFCRT12

Description:  GALV COUV 30-6POL SOL REB TE RED 12

CUP: 753554063341

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 30 pouces, largeur 6 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

30 pouces