text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW24VFCHX12

Description:  GALV COUV REB VEN 24POL HX 12PORAY

CUP: 753554056428

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords rabattus en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur 24 pouces. Croix horizontale, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po