n° de catalogue : SHW24SFCHX12
Description: GALV COUV A REB 24POL HX 12PORAY
CUP: 753554056152
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 24 pouces. Croix horizontale. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |