n° de catalogue : SHW24PFCVI9036
Description: COUV ACI GALV CHAUD VERT INT 24PO
CUP: 753554079465
Couvercle crêté à rebords rabattus en acier galvanisé par trempage à chaud largeur 24 pouces. Coude vertical interne 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |