n° de catalogue : SHW24PFCVI3024
Description: GALV COUV 24LRG P RBRD VI 30D24R
CUP: 785055633235
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud 24 pouces, poutre en H. Coude vertical interne angle 30 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |