text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW24PFCHB9024

Description:  GALV COUV 24LRG P RBRD CDH 90D24R

CUP: 785055627869

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud 24 pouces, poutre en H. Coude horizontal angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici