n° de catalogue : SHW24PEC
Description: GALV ACC 24LRG EMBOUT COUV POINTU
CUP: 785055168478
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Embout pointu en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Embout crêté/couvercle pour profilé |
Application |
Utilisé pour la transition entre les couvercles crêtés et les couvercles droits. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |