text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW24DOS

Description:  GALV ACC 24LRG SOL EMBOUT ARRONDI

CUP: 785055642435

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Embout arrondi en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur du chemin de câbles à fond solide 24 pouces. Rayon 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaque embout arrondi pour chemin en échelle

Caractéristiques spéciales

Les embouts arrondis s’attachent facilement à l’aide de la quincaillerie fournie.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici