text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW2418SNCHSR

Description:  GALV COUV 24-18LRG SOL RED HOR CTR

CUP: 785055169864

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 18 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces