n° de catalogue : SHW2412VFCHRR
Description: GALV COUV 24-12LRG VEN RBRD RED GCH
CUP: 785055638377
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords rabattus en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur 24 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal droit.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
24 pouces |