text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW2406SFCRT36

Description:  HDG FLNG CVR 24IN-6IN RT 36INRAD

CUP: 785055169758

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 6 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 36 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces