text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW1RCC

Description:  GALV ACC 1PO FIXATION SURELEVEE

CUP: 753554073746

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation surélevée en acier galvanisé par trempage à chaud. Décalage du couvercle 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour maintenir le couvercle au dessus du chemin de câbles afin d’améliorer la ventilation

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B