n° de catalogue : SHW18VFCVI9048
Description: HDG COV. 18W VFC VI 90D48R
CUP: 785055168300
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 18 pouces. Coude vertical interne, angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |