text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW18SNCVI3036

Description:  HDG CVR 18INW IV-30 36INRAD

CUP: 785055167822

Couvercle plein sans rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur 18 pouces, coude vertical interne, angle 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po