text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW18SNCHT24

Description:  GALV COUV 18LRG SOL T HOR 24R

CUP: 785055167792

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 18 pouces, té horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po