n° de catalogue : SHW1824SFCET36
Description: GALV CV 18PO 24LRG S RBRD T EXP 36R
CUP: 785055979463
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en acier galvanisé par trempage à chaud, plein à rebords. Hauteur du rail latéral 18 pouces, largeur 24 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
18 pouces |