text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW1812VFCHRR

Description:  GALV COUV REB VEN 18-12LRG RED DT

CUP: 753554075542

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords rabattus en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur 18 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal droit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

18 pouces