n° de catalogue : SHW1806SFCHLR
Description: GALV COUV 18-6LRG SOL RBRD RED GCH
CUP: 785055639398
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier galavanisé par trempage à chaud. Largeurs 18 pouces x 6 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
18 pouces |