text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW12SFCHT36

Description:  GALV COUV 12LRG SOL RBRD T HOR 36R

CUP: 785055166030

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en acier galvanisé par trempage à chaud. Té horizontal. Largeur 12 pouces, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po