text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW12PFCHB6012

Description:  GALV. COUV. 12PO COUDE HOR. 60D12R

CUP: 753554101784

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel peaked flanged cover 12 inches width horizontal bend 60 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

60 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po