n° de catalogue : SHW12PFC60
Description: GALV COUV 12LRG POINT RBRD 5PI
CUP: 785055165835
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords rabattus en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur 12 pouces, longueur 60 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Longueur |
60 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |