n° de catalogue : SHW1224VFCET24
Description: GALV COUV 12 A 24LRG V TE EXP 24R
CUP: 753554085091
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebord, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 12 pouces x 24 pouces. Té horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
24 inch radius |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
12 pouces |