text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW1209SFCHLR

Description:  GALV COUV 12-9LRG SOL REB REDUCTGAU

CUP: 785055167068

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier galavanisé par trempage à chaud. Largeurs 12 pouces x 9 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

12 pouces