n° de catalogue : SHW1206VFCRT24
Description: GALV 12 A 6LRG VENT TE RED 24R
CUP: 753554090415
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel ventilated flanged cover 12 inches side rail height 6 inches width horizontal reducing tee 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
24 inch radius |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
12 pouces |