text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW1206VFCHSR

Description:  GALV COUV 12 A 6LRG V. RED CTR

CUP: 785055167051

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 6 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

12 pouces