text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW09SFCVTU24

Description:  COUV SOL RBD GALV T VA 9LRG 24R

CUP: 753554112261

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 9 pouces. Té vertical ascendant. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici